Модель TC84

Сапфировая термопара

Для высокотемпературных измерений с защитной камерой

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Реакторы для газификации
  • Реакторы по сжижению газа
  • Установки регенерации серы


Особенности

  • В 3 раза больший срок службы по сравнению с цельнокерамическими защитными трубками благодаря монокристаллической структуре сапфирового сенсора
  • Высокая степень безопасности в процессах до 1700 °C (3092 °F) и 65 бар (943 ф/кв. дюйм)
  • Снижение времени незапланированных простоев
  • Повышенная безопасность благодаря системе двойного уплотнения, предотвращающей выброс ядовитой среды
  • Экономичное решение за счет ремонтопригодности сенсора и исключения системы продувки


Описание

Данная высокотемпературная термопара с герметичной сапфировой защитой предназначена специально для использования в газовых реакторах. Благодаря монокристаллической структуре сапфир защищает драгоценный металл термопары от воздействия отравляющей среды, присутствующей в агрессивной атмосфере ректора- газификатора.

Данное патентованное решение успешно используется в различных реакторах по всему миру уже с 1997 года благодаря модели T-FZV. Герметичные соединения в месте контакта сапфира с защитной металлической трубкой, а также система уплотнений вентильного блока в соединительном корпусе предотвращает утечку токсичных газов из реактора.

Высокие температуры и давление процесса газификации предъявляют очень высокие требования к защитным трубкам и термопарам.

Данные технологические условия часто являются причиной отключений и сбоев в работе предприятия. Использование патентованной конструкции из сапфира может существенно продлить ожидаемый срок службы оборудования и снизить время простоев.

Сапфировая термопара
  • Сапфировая термопара
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.