Модель TCA

Миниатюрный переключатель температуры, взрывонепроницаемая оболочка Ex d

Для промышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль температуры и управление процессами
  • Применения, связанные с обеспечением безопасности в промышленности, в частности в химической и нефтехимической отраслях, нефтегазовой отрасли, в производстве электроэнергии, включая атомные электростанции, водоподготовке/очистке сточных вод, горно-добывающей промышленности
  • Для точек измерения с ограниченным монтажным пространством, например, в панелях управления


Особенности

  • Не требуется электропитание для коммутации электрических нагрузок
  • Настраиваемые диапазоны от -30 ... +10 °C до 160 ... 250 °C
  • Имеется искробезопасная версия Ex ia
  • 1 уставка, однополюсный или двухполюсный перекидной контакт (SPDT/DPDT), высокий уровень коммутируемой нагрузки до 250 В перем. тока, 15 A
  • Компактная или разнесенная версия с капилляром  ≤ 10 м


Описание

Высококачественные переключатели температуры предназначены для применений, связанных в том числе с обеспечением безопасности. Высокое качество изделий и производство в соответствии с ISO 9001 обеспечивают надежный контроль производства. Каждая операция в процессе производства переключателей контролируются с помощью специального программного обеспечения оценки качества; выполняется проверка 100% изделий.

С целью максимальной гибкости в эксплуатации переключатели температуры оснащены микропереключателями, обеспечивающими непосредственную коммутацию электрической нагрузки до 250 В пост. тока, 15 A.

Для менее мощных нагрузок, например, при работе с ПЛК, микропереключатели опционально поставляются с позолоченными контактами.

Все части, контактирующие с измеряемой средой, стандартно изготавливаются из нержавеющей стали.
Детали измерительной системы и гибкая спиральная бронированная оболочка кабеля изготавливаются из нержавеющей стали.

Переключатели температуры модели TCА является очень прочным и обеспечивает оптимальные рабочие характеристики при установке в ограниченном монтажном пространстве с невоспроизводимостью менее 1 % от диапазона измерения.

Переключатель температуры модель TCA-B

Компактная версия TCA-B

  • Переключатель температуры модель TCA-BРазнесенная версия с капилляром TCA-C
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.