Модели TF58, TF59

Жидкостый термометр

Профильный дизайн для установки в панель 58 x 25 мм или 62 x 11 мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Холодильная отрасль промышленности
  • Пищевая отрасль промышленности
  • Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
  • Компрессоры

Особенности

  • Расположение дисплея с показаниями результатов измерения не зависит от точки измерения
  • С капилляром
  • Универсальное применение
  • Пластиковый корпус для монтажа в панель

Описание

Жидкостный термометр, модели TF 58 и 59, - измерительные приборы со шкалой барабанного типа.

Различные варианты исполнений имеют разную точность, диапазоном шкалы, размеры, крепление и дизайн панельной рамки.

Жидкостный термометр, модель TF58

Жидкостный термометр, модель TF58

  • Жидкостный термометр, модель TF58Жидкостный термометр, модель TF59Жидкостный термометр, модель TF58, белый корпус
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.