Модель TFS135

Биметаллическое реле температуры

Для коммутации напряжений до 250 В

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение
  • Компрессоры
  • Насосы
  • Контуры охлаждения и нагрева

Особенности

  • Фиксированное значение температуры переключения
  • Автоматический сброс
  • Не требуется дополнительный источник питания
  • Коммутируемое напряжение 250 В перем. тока / 2,5 A
  • 2 коммутирующих контакта или Pt1000/Pt100 (опционально)

Описание

Реле температуры в основном применяются в промышленности для ограничения температуры. Реле контролирует температуру механизма или установки и, например, отключает механизм в случае его перегрева или включает вентилятор для охлаждения оборудования.

Функции
Основу реле температуры WIKA TFS135 составляет биметаллический элемент. Чувствительным к температуре элементом служит биметаллический диск, который срабатывает при достижении номинальной температуры переключения (NST).

После охлаждения до температуры сброса (RST) реле возвращается в исходное состояние. Температура сброса обычно на 15 ... 30 K ниже температуры переключения.

Исполнение контактов
Биметаллическое реле температуры модели TFS135 имеет нормально замкнутый контакт.

Нормально замкнутый контакт (НЗ = замкнут в нормальном состоянии) размыкает цепь и выключает механизм.

После охлаждения ниже температуры сброса контакт возвращается в исходное состояние, и контролируемое оборудование переходит в нормальный режим работы.

Для расширения диапазона управления температурой модель TFS135 может оборудоваться вторым нормально замкнутым контактом или дополнительным измерительным элементом Pt1000/Pt100.

Круглый разъем M12 x 1

Круглый разъем M12 x 1

  • Круглый разъем M12 x 1Прямоугольный разъем DIN EN 175301-803Круглый разъем M12 x 1 с шейкой
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.