Модель TGT70

Манометрический термометр с электрическим сигналом

Исполнение из нержавеющей стали, с капилляром и без каппилляра

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение:

  • Универсальное применение для газообразных и жидких сред, а также для сред со значительной вязкостью
  • Холодильная техника, кондиционирование воздуха
  • Машиностроение и промышленные установки
  • Энергетика, возобновляемые источники энергии
  • Инженерные сети

Особенности

  • Корпус и погружной шток из нержавеющей стали
  • Номинальный размер 63мм, 100мм
  • Диапазоны шкал -40 ... +250°C
  • Легко считываемые аналоговые показания
  • Электрический выходной сигнал 4 ... 20 мА

Описание

Термометры TGT70 intelliTHERM® находят своё применение там, где необходимо иметь показание температуры процесса на месте измерения и при необходимости одновременной передачи сигнала на центральный пульт управления или контроллер.

Совмещение механической системы измерения с электронной обработкой сигнала обеспечивает надёжное считывание температуры процесса даже при выходе из строя электропитания.

При изменении температуры свободный конец трубки Бурдона передает своё движение на стрелку, вызывая её поворот. Датчик угла поворота бесконтактно, а значит, абсолютно без трения и сопротивления, определяет позицию стрелки прибора. В результате этого образуется электрический выходной сигнал, пропорциональный температуре. Основой приборов intelliTHERM® являются различные варианты манометрических термометров модели 70  (см. Типовой лист TM 81.01).

 

 

Номинальный размер 100

Номинальный размер 100

  • Номинальный размер 100Номинальный размер 63
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.