Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производственное оборудование и резервуары
  • Двигателестроение
  • Системы кондиционирования воздуха и холодильные системы


Особенности

  • Диапазоны температуры эксплуатации чувствительного элемента -196 ... +500 °C [-320 ... +932 °F]
  • Компактная конструкция
  • Универсальное применение
  • Непосредственная установка в процесс
  • Взрывозащищенное исполнение с различными сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Описание

Термометры сопротивления данной серии используются для измерения температуры жидких и газообразных сред в условиях низкого и среднего давления.

Термометр сопротивления вкручивается непосредственно в процесс. Электрические соединения выполняются с помощью соединительных клемм в соединительной головке (с защитой от брызг). В зависимости от конкретного применения существует два варианта измерительных вставок.

Можно выбрать вариант со сменной миниатюрной измерительной вставкой с пружинным поджатием и исполнение с несъемным измерительным резистором, встроенным непосредственно в наконечник защитной гильзы.

Для каждого конкретного применения можно подобрать погружную длину, технологическое присоединение и чувствительный элемент.

Для модели TR10-D имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.