Модель TR10-L

Термометр сопротивления

Для установки в защитную гильзу, взрывозащищенная оболочка (Ex d)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Шельфовое оборудование


Особенности

  • Диапазон измерения -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Сменная измерительная вставка
  • Подходит для большинства конструкций защитных гильз
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Описание

Термометры сопротивления данной серии сочетаются с защитными гильзами самых разных конструкций.

В данных термометрах допускаются самые разнообразные комбинации типов чувствительных элементов, соединительных головок, различных погружных длин, длин шеек, вариантов соединения с защитной гильзой и т.д. Термометры подходят для защитных гильз практически любого размера.

 

Для модели TR10-L имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.