Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Пищевая отрасль промышленности, производство и бутилирование напитков
  • Биохимическая и фармацевтическая отрасль промышленности
  • Для систем с очищаемой линией
  • Линии по эмалировке

Особенности

  • Гигиеническая конструкция (без “мертвых зон”)
  • Быстрая очистка точек измерения без остаточных веществ (нет застоев среды)
  • Материалы и качество поверхности в соответствии с нормами и стандартами фармацевтической отрасли промышленности
  • Высокая точность измерения, быстрым откликом
  • Взрывозащищенные исполнения Ex i

Описание

Термометр сопротивления для измерения температуры в трубопроводах с очень высокими гигиеническими требованиями. Этот термометр используется в случаях, когда не желательно погружение гильзы в среду или это не представляется возможным. В частности, для очищаемых трубопроводов, высоковязких сред и условий потока с большими значениями поперечных сил. Благодаря широкому разнообразию предлагаемых присоединений к процессу данные термометр без проблем может монтироваться с различными фитингами.

В качестве датчиков используются 3- х или 4-х проводные платиновые термометры сопротивления, с классами точности А и В по DIN EN 60751.

Аналоговый или цифровой преобразователь может встраиваться в соединительную головку, делая возможным различные выходные сигналы,​ например 4...20​ мA​, HART®​ протокол,​ FOUNDATION™​ Fieldbus​ и PROFIBUS®​ PA​

Side view
  • Side viewView through the tubular body
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.