Модель TR81

Термометр сопротивления для измерения температуры дымовых газов

С защитной гильзой модели TW81

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Доменные печи, воздухонагреватели
  • Процессы отжига и закалки
  • Сжигание обычных и опасных отходов
  • Крупные системы обогрева, выработка тепловой энергии


Особенности

  • Диапазоны температур до +600 °C [+1,112 °F]
  • Защитная гильза из термостойкой углеродистой стали
  • Сменная измерительная вставка
  • Газонепроницаемое технологическое присоединение (опция)


Описание

Данные термометры сопротивления состоят из соединительной головки формы B, измерительной вставки в соответствии с DIN 43735 и защитной гильзы модели TW81. Кроме защитных гильз по DIN формы A или C, поставляются защитные гильзы по спецификации заказчика. В качестве технологического присоединения используются глухие фланцы или резьбовая втулка – последняя обеспечивает газонепроницаемое присоединение.

Данные термометры подходят для газообразных сред в нижнем диапазоне давления (приблизительно до 1 бара). Соответствие защитной гильзы конкретной тепловой нагрузке обеспечивается благодаря использованию различных материалов и покрытию эмалью.

Измерительная вставка является сменной. Это обеспечивает возможность осмотра  контроля измерительного оборудования или, если необходимо, ремонта и замены без останова установки. Стандартный ряд длин способствует сокращению сроков поставки и возможности формирования складских позиций в виде запасных частей.

Для обеспечения соответствия требованиям конкретного применения можно выбрать подходящий материал защитной гильзы, нужную соединительную головку и чувствительный элемент.

Опционально может быть встроен преобразователь. Дополнительным преимуществом встроенного преобразователя  является повышенная надежность передачи сигнала.

Термометр сопротивления для измерения температуры дымовых газов
  • Термометр сопротивления для измерения температуры дымовых газов
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.