Модель TW31

Защитные гильзы для свободновращающихся фланцев по ASME B16.5 (цельноточеные)

Свободновращающаяся конструкция, в соответствии с нефтехимическими стандартами

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Нефтегазовая, нефтехимическая промышленность
  • Для высоких технологических нагрузок


Особенности

  • Конструкция в соответствии с требованиями Shell, предназначенная для особо тяжелых режимов работы
  • Цельноточеный вариант исполнения без сварки
  • Размеры в соответствии с чертежами Shell S38.113 и S38.114 (все версии)
  • Конструкция в соответствии с Shell MESC (Комитет по стандартам модульного оборудования)
  • Для свободновращающихся фланцев по ASME B16.5


Описание

Защитная гильза является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она применяется для защиты окружающей среды и обслуживающего персонала за счет разделения чувствительного элемента от агрессивной среды, высокого давления и расхода, благодаря чему обеспечивается возможность замены термометра непосредственно в процессе эксплуатации.

Благодаря практически неограниченным возможностям применения имеется огромное количество вариантов конструкций и материалов защитных гильз. Основным критерием различия конструкций является тип технологического присоединения и метод изготовления.

В основном различают резьбовые защитные гильзы, гильзы под приварку и гильзы с фланцевым присоединением.

Кроме того, они могут отличаться и по методу изготовления - составные и цельноточеные. Составные защитные гильзы изготавливаются из трубки, закрытой с одного конца приварным наконечником. Цельноточеные защитные гильзы изготавливаются с из цельного прутка или кованой заготовки.

Защитные гильзы серии TW31 для свободно вращающихся фланцев подходят для использования с самыми  разными электронными и стрелочными термометрами WIKA.

Благодаря конструкции для крайне тяжелых условий эксплуатации данные защитные гильзы, соответствующие стандартам Shell, являются наилучшим вариантом для использования в нефтехимической, а также нефтегазовой отрасли.

Защитные гильзы для свободновращающихся фланцев по ASME B16.5 (цельноточеные)
  • Защитные гильзы для свободновращающихся фланцев по ASME B16.5 (цельноточеные)
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.