Модель TW35

Составная защитная гильза с резьбовым или вставным (приварным) присоединением

Исполнения в соответствии с DIN 43772 формы 2, 3, 2G, 3G

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая отрасль промышленности, машиностроение, технологическией процессы производства
  • Для низких и средних нагрузок процесса

Особенности

  • Исполнения в соответствии с DIN 43772
  • Модель TW35-2: Форма 2 (прямая)
    Модель TW35-3: Форма 3 (сужающая)
    Модель TW35-4: Форма 2G (прямая)
    Модель TW35-5: Форма 3G (сужающая)
  • С удлинительной шейкой
  • МодельTW35-3, TW35-5: специальный дизайн, уменьшающий время отклика

Описание

Защитные гильзы являются важным компонентом любой измерительной точки. Они отделяют рабочий процесс от внешней среды, предназначены для защиты от высокого давления, агрессивной среды и высокой скорости потока, а также отделяют температурный датчик от измеряемой среды, в связи с чем возможно производить замену термометра без остановки процесса.

Основываясь на почти неограниченных возможностях применения, имеется большое количество вариантов исполнения защитных гильз и материалов их изготовления. Тип присоединения к процессу и метод изготовления являются важными отличительными критериями при выборе защитных гильз. В основном их разделяют по типу монтажа к процессу на вкручиваемые, вварные и фланцевые.

Кроме того, различают составные и цельные защитные гильзы. Составные гильзы изготавливаются из полой трубки, на один из концов которой приваривается заглушка. Цельные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.

Составные защитные гильзы серии TW35 с резьбовым или вставным / приварным присоединением используются с различными электрическими и механическими термометрами производства WIKA.

Благодаря специальному исполнению по DIN 43 772 для низких и средних нагрузок процесса защитные гильзы являются наиболее предпочтительным выбором в химической и нефтехимической отраслях промышленности, а также машиностроении и технологии производств.

 

Составная защитная гильза с резьбовым или вставным (приварным) присоединением
  • Составная защитная гильза с резьбовым или вставным (приварным) присоединением
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.