Модель TW45

Составная защитная гильза с резьбовым присоединением

Исполнение в соответствии с DIN 43772 формы 5, 8

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая промышленности, машиностроение, технологические процессы
  • Для низких и умеренных технологических нагрузок

Особенности

  • Конструкция в соответствии с DIN 43772
  • Модель TW45-F: Форма 5
  • Модель TW45-G: Форма 8

Описание

Защитная гильза является важным элементом любой точки измерения. Она используется для разделения технологического процесса и окружающей среды, защищая, таким образом, окружающую среду и персонал, а также предотвращая воздействие агрессивной среды, высокого давления и расхода на сам датчик температуры и обеспечивая возможность замены термометра в процессе эксплуатации.

Благодаря большому разнообразию вариантов
сочетаний конструкций и материалов обеспечиваются практически неограниченные возможности применения.

Важным критерием при выборе защитной гильзы является тип технологического присоединения и основной метод изготовления. Различают защитные гильзы с резьбовым присоединением, защитные гильзы под приварку, а также защитные гильзы с фланцевым присоединением.

Кроме того, различают составные и цельные защитные гильзы. Составные гильзы изготавливаются из трубки, на один из концов которой приваривается заглушка. Цельноточеные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.

Резьбовые защитные гильзы серии TW45 1)
можно использовать с различными электронными и механическими термометрами производства WIKA.

Благодаря конструкции по DIN 43772 данные защитные гильзы, предназначенные для низких и умеренных технологических нагрузок, подходят для использования в химической промышленности, технологических процессах и в приборостроении.

1) Для малых погружных длин (медный сплав) цельноточеные защитные гильзы являются опцией.

Составная защитная гильза с резьбовым присоединением
  • Составная защитная гильза с резьбовым присоединением
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.