Модель TW70

Фланцевая, резьбовая и вварная защитная гильза

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая, нефтехимическая промышленность, нефтедобыча на шельфе
  • Промышленные технологические процессы, производство устройств и установок
  • Бойлеры, печи и ресиверы реакторов


Особенности

  • Различные длины и размеры
  • Большое разнообразие материалов
  • Конструкция TW70-K: Вварное присоединение
  • Конструкция TW70-L: Фланцевое присоединение
  • Конструкция TW70-M: Резьбовое присоединение


Описание

Каждая защитная трубка или защитная гильза является важным элементом любой точки измерения, предназначенной для измерения температуры. Она используется для разделения технологического процесса от окружающего пространства, защищая таким образом окружающую среду и обслуживающий персонал, и предотвращает воздействие агрессивной измеряемой среды, высокого давления и большой скорости потока на датчик температуры, что позволяет проводить замену термометра непосредственно в процессе работы оборудования.

Практически неограниченные возможности применения обусловлены большим количеством различных сочетаний конструкций и материалов защитной гильзы. Защитные гильзы различаются по типу технологического присоединения и основному способу производства. Различают резьбовые и вварные защитные гильзы, а также гильзы с фланцевым присоединением.

Защитные гильзы модели TW70 подходят для использования с большим количеством электрических термометров компании WIKA.

Данные защитные гильзы предназначены для низких и средних технологических нагрузок, что делает их подходящими для использования в химической промышленности, промышленных технологических процессах и при производстве оборудования.

Фланцевая, резьбовая и вварная защитная гильза
  • Фланцевая, резьбовая и вварная защитная гильза
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.