Модель TW81

Защитная трубка

Исполнение по DIN 43734 (EN 50446)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Доменные печи, подогреватели воздуха
  • Процессы красного каления и закалки
  • Мусоросжигающие установки и утилизаторы специальных отходов
  • Системы отопления общего применения, теплогенераторы


Особенности

  • Различные длины и размеры
  • Широкий выбор материалов
  • Различные технологические присоединения


Описание

Каждая защитная трубка или защитная гильза является важным компонентом любой точки измерения температуры. Они используются для отделения процесса от окружающей среды, обеспечивая таким образом защиту как окружающей среды и эксплуатирующего персонала, так и самого чувствительного элемента от воздействия агрессивной среды, высокого давления и высоких скоростей потока, а также позволяют заменять термометр непосредственно в процессе эксплуатации.

Благодаря практически неограниченным возможностям применения существует значительное количество разнообразных вариантов, включая конструкцию и материалы. Тип технологического присоединения и метод производства составляют основу классификации конструкций. Основным различием является тип присоединения: резьбовое, сварное или фланцевое.

Дно защитной трубки модели TW81 может быть либо плоским, либо выпуклым, в случае эмалированных защитных трубок конструкция всегда с выпуклым дном. Защитная трубка вставлена в соединительную головку и зафиксирована компрессионным фитингом. Кроме того, предлагается вариант с навинчивающейся на защитную трубку соединительной головкой. Это обеспечивает пылевлагозащиту IP65. Скользящий по защитной трубке компрессионный фитинг позволяет регулировать погружную длину.

Предпочтение должно отдаваться стандартным значениям номинальной длины по DIN 43734 (EN 50446).

Защитная трубка
  • Защитная трубка
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.