Модель TW83

Первичная защитная гильза

Для высокотемпературной термопары

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Максимальная защита высокотемпературных термопар, например, в установках регенерации серы
  • Для технологических сопел с номинальным диаметром 4" и 6"
  • Обрабатывающая промышленность: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая

Особенности

  • Для горизонтального и вертикального монтажа
  • Может использоваться с термопарами моделей TC80, TC82, TC83 Calitum® или TC84
  • Высокая стойкость к механическим воздействиям


Описание

Первичная защитная гильза (первая защитная гильза, находящаяся ближе всего к процессу) эффективно защищает термопару от повреждений, вызванных смещениями футеровки из огнеупорного материала в результате нагрева в процессе работы реактора.

Кроме того, первичная защитная гильза при правильной установке эффективно тормозит коррозионное разрушение фланцевого сопла, вызванного воздействием агрессивной измеряемой среды.

Первичная защитная гильза
  • Первичная защитная гильза
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.