Гидростатические уровнемеры - для чего они нужны
Контроль над водными ресурсами является наиболее актуальной задачей последнего времени. Водные объекты используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод, производства электрической энергии и других целей. Они предоставляются в пользование физическим и юридическим лицам на основе договоров водопользования. Пользование водными ресурсами является платным.
Наиболее востребованной задачей контроля за водными объектами является контроль уровня через гидростатические уровнемеры.
Вода конденсируется из атмосферы в виде дождя или снега и стекает в естественные водоемы.
Вода в этих водоемах требует решения точного измерения уровня для прогнозирования и контроля. Точный мониторинг уровня требуется для расчета времени, когда вода достигает почвы, во-первых, чтобы прогнозировать наводнения и переполнение, а во-вторых, чтобы контролировать поток и уровень воды в реках и в резервуарах для поддержания стабильного водоснабжения.
По мере того как вода проникает к поверхности земли, она образует подземные реки и водоемы, называемые грунтовыми водами. Эти естественные водоемы используются в качестве водных ресурсов и, следовательно, также требуют контроля уровня.
Гидростатические уровнемеры являются наиболее популярными датчиками уровня из-за простоты развертывания и надежности для применения в резервуарах, наблюдательных и глубоководных скважинах.
Гидростатические уровнемеры - это контроль уровня
Гидростатические уровнемеры используются для контроля уровня ручьев, рек и дренажных труб для работы систем предупреждения о наводнениях. Гидростатические уровнемеры также позволяют рассчитать расход воды в любой момент времени при использовании на платинах, водосливах, каналах и открытых коллекторах. Для мониторинга уровня воды в естественных и искусственных водоемах используют гидростатические уровнемеры для предоставления информации о ресурсах и контроле их использования путем программирования насосов, чтобы обеспечить адекватное количество воды, доступное в резервуарах.
Гидростатические уровнемеры просты в использовании
Гидростатические уровнемеры очень просты в использовании, поскольку они просто погружаются в объект мониторинга. Гидростатические уровнемеры, как правило, подвешиваются на необходимом уровне и имеют простой принцип работы. Жидкость оказывает силовое воздействие на сенсоры датчиков, это приводит к гидростатическому давлению, которое измеряется с помощью преобразователя и которое прямо пропорционально уровню воды над ним.
В некоторых случаях при использовании гидростатических уровнемеров в открытых водоемах, необходимо погружать датчики в вертикальную трубу. Это может обеспечить точность измерений в турбулентной воде, а также локальной стабилизации воды вокруг датчиков мониторинга уровня и предотвращения их повреждений или втягивания в скважинный насос. На протяжении всей фазы "водного цикла" контроль уровня необходим для того, чтобы водные ресурсы могли "быть управляемыми" и бережно использовались.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: