Гильзы для термопреобразователей предназначены для защиты датчика температуры и персонала, предотвращения повреждения от давления, коррозии, потока агрессивных и вязких сред, обслуживания термометра без остановки процесса. Надежность защитных гильз WIKA для различных отраслей промышленности была доказана многократно.
Гильзы для термопреобразователей применяются при давлении до 500 бар, в диапазоне температур от -200 до +1 200°C.
Гильзы для термопреобразователей можно разделить по типу присоединения на:
Гильзы для термопреобразователей цельные
Цельные защитные гильзы для термопреобразователей выточены из цельной заготовки и предназначены для высоких давления до 500 бар. По материалу исполнения данные гильзы могут быть изготовлены из специальных износостойких материалов; титана, хастеллоя C4, тантала E-CTFE, PFA. В ассортименте WIKA цельные гильзы для термопреобразователей представлены следующими моделями TW10, TW15, TW25, TW50.
Гильзы для термопреобразователей составные
Составные гильзы для термопреобразователей свариваются из отдельных элементов и предназначены для невысоких давлений до 200 бар. По материалу исполнения данные гильзы могут быть стальные - до 130 бар, из нержавеющей стали - до 200 бар. В ассортименте WIKA составные гильзы для термопреобразователей представлены следующими моделями TW22, TW35, TW40.
Гильзы для термопреобразователей по материалу исполнения
Гильзы для термопреобразователей могут быть изготовлены из различных материалов. Цельные гильзы для термопреобразователей в основном изготавливаются из титана, хастеллоя C4, тантала E-CTFE, PFA, а также из специальных износостойких материалов. Составные гильзы для термопреобразователей обычно изготавливаются из стали (до 130 бар) или из нержавеющей стали (до 200 бар).
Гильзы для термопреобразователей преимущества
Гильзы для термопреобразователей могут изготавливаться не только на простые объекты и установки, но и на сложные объекты с высокими скоростями потока и высоким давлением, по специальному заказу. Длины гильз могут быть разными, от 50 до 10 000 мм (большие длины возможны по запросу).
Для корректного заказа защитных гильз и правильной установки в процесс необходимо указывать не только тип присоединения к процессу, длину погружной части гильзы в мм, но и параметры среды, т.к. от этого зависит выбор материала и конструкции гильзы. Например, для сред с высоким содержанием абразива изготавливаются специальные гильзы со стеллитовым напылением, толщина слоя напыления от 0,2 мм и выше (зависит от среды). Перед заказом защитных гильз для суровых условий эксплуатации они должны быть рассчитаны на прочность при помощи специальной программы расчета по стандарту ASME PTC 19.3 TW-2016, предоставлямой компанией WIKA.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: