Интернет-магазин WIKA

Хотите купить биметаллический термометр? Закажите быстро и легко термометр прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли.

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Термометр показывающий бывает манометрическим, биметаллическим или жидкостного расширения. Он осуществляет измерение температуры в диапазоне от -200 до +700 °C. Все приборы подходят для эксплуатации с защитными гильзами.

WIKA предлагает широкий ассортимент показывающих термометров:

Термометр показывающий измеряет термическое состояние однородного вещества. Измерительная система и измеряемая среда должны располагаться как можно ближе друг к другу. Наиболее распространенные методы измерения основываются на зависящих от температуры физических характеристиках и свойствах материалов.

Термометр показывающий биметаллический

Биметаллический термометр показывающий работает с измерительной системой в форме спиральной трубки. Измерительная система состоит из двух неразрывно соединенных полос с различными коэффициентами температурного расширения. Механическая деформация биметаллических полос, скрученных в трубки, приводит к вращательному движению, возникающему при изменении температуры. Если один конец биметаллической измерительной системы плотно зажат, то другой конец вращает ось указательной стрелки. Биметаллические показывающие термометры поставляются с диапазоном шкалы от -70 до +600 °C с классом точности 1 и 2 согласно стандарту EN 13190.

Термометр показывающий жидкостного расширения

Жидкостный термометр показывающий состоит из термочувствительного элемента, капилляра и трубки Бурдона. Измерительная система заполнена жидкостью. При изменении температуры изменяется давление внутри термометра. Давление передается через трубку на ось указательной стрелки, и значение температуры отображается на шкале. Использование капилляров длиной от 500 до 10 000 мм позволяет осуществлять измерения в удаленных точках. Диапазон шкалы термометров жидкостного расширения варьируется между -40 ... +400 °C с классами точности 1 и 2 в соответствии со стандартом EN 13190.

Термометр показывающий манометрический

У манометрического термометра показывающего измерительный шток, капилляр и трубка Бурдона объединены в один узел. Прибор заполнен инертным газом. При изменении температуры изменяется и внутреннее давление. Указательная стрелка перемещается под действием давления, возникающего в измерительном штоке. Для компенсации температуры окружающей среды между механизмом и измерительной трубкой устанавливается биметаллический элемент. Манометрический термометр показывающий поставляется с диапазоном шкалы между -200 ... +700 °C с классом точности 1. Манометрический термометр показывающий может быть оснащен электроконтактами. В таком случае, например, электроконтактный термометр показывающий манометрический модели 70-8xx подходит для случаев, когда требуется показание измеренной температуры по месту или в труднодоступных точках, а также где требуется коммутация электрических цепей.

Термометр показывающий промышленный стеклянный

Такой термометр используется для контроля температуры различных газов, паров и жидкостей в емкостях и трубопроводах. Термометр показывающий заключен в корпус с выемкой для шкалы. Промышленный стеклянный термометр часто используются с корпусом V-образной формы.

Технологические средства измерения WIKA

Надежность показывающих приборов для измерения давления и температуры WIKA для перерабатывающих отраслей промышленности была доказана миллион раз. Отдел «Технологические средства измерения» дает объяснения.

Свяжитесь с нами

Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам:

Брошюра

WIKA Каталог продукции

ДРУГИЕ ТЕМЫ Тензодатчик Датчик силы Преобразователь силы tecsis Сертификат о калибровке калибровка манометров Уровнемер Циферблат термометра KSR Kuebler Принцип действия манометра Измерение уровня DH Budenberg Термометр показывающий Pt1000 манометр Измерение температуры Сигнализатор давления Гидростатический датчик уровня Манометр давления Калибровочная лаборатория Pt100 Коррозионностойкие манометры Балочный датчик и тензодатчики балочные Измерительная диафрагма Датчик давления Термоэлектрический преобразователь Термопара Преобразователь давления Поверка и калибровка средств измерений Грузопоршневой манометр Дифференциальный манометр Манометр Устройство Измерение давления электроконтактный манометр Манометр высокого давления Ettore Cella гильзы для термопреобразователей напоромер манометр виброустойчивый калибровка приборов Калибратор давления гидростатические уровнемеры Избыточное давление Российская система калибровки
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.

  • 0