Модель 990.28

Мембранный разделитель с фланцевым присоединением к процессу

Разделители ячеечного типа (сэндвич)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных, вязких, кристаллизующихся и горячих сред
  • Обрабатывающая промышленность
  • Для высоких значений давлений


Особенности

  • Компактная ячеечная конструкция
  • Промежуточный фланец с открытой мембраной
  • Возможны все стандартные размеры и номинальные диаметры
  • Широкий выбор различных материалов и их сочетаний
  • Присоединение прибора с помощью осевого резьбового переходника


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей мембрана служит для разделения измерительного прибора и измеряемой среды. Давление на измерительный прибор передается через заполняющую жидкость, находящуюся внутри системы.

Для удовлетворения требованиям конкретного заказчика имеется широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная техническая информация по мембранным разделителям и системам мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 “Применение, принцип действия, конструкции”.

Мембранный разделитель модели 990.28 выпускается различных размеров, в соответствии с наиболее часто используемыми на рынке стандартами.

Установка мембранного разделителя на измерительном приборе стандартно выполнятся методом непосредственного монтажа, а для высоких температур - через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем корпус и мембрана могут быть выполнены как из одного и того же, так и разных материалов. В качестве альтернативы мембрана может иметь покрытие.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.