Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для целлюлозно-бумажной промышленности
Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей диафрагма отделяет измерительный прибор от измеряемой среды. Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.
Широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей позволяет удовлетворить самые разные требования заказчиков.
Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 " Применение, принцип действия, конструкция".
Мембранный разделитель модели 990.23 предназначен для использования в целлюлозно-бумажном производстве или переработке макулатуры.
Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться непосредственно, а при высоких температурах ‑ через охлаждающий элемент или через гибкий капилляр. Опционально имеются колена 90°и демпферы для поглощения вибраций.
WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и разных материалов. Кроме того, части, контактирующие с измеряемой средой, могут иметь покрытие.
Модель 910.16
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 990.35
Мембранные разделители тубусно-ячеечной конструкции
Модель 990.28
Разделители ячеечного типа (сэндвич)
Модель 990.29
Фланцевый тип с удлиненной мембраной
Модель 990.27
С монтируемой заподлицо мембраной
Модель 990.41
С внутренней мембраной, резьбовая конструкция
Модель 990.26
С внутренней мембраной
Reduced risk - Diaphragm seal systems for safety applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.