Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Мембранные разделители тубусно-ячеечной конструкции
Присоединение к процессуФланцы DN 50, 80, 100, 125 по EN 1092-1, уплотнение форма B1 или NPS 2", 3", 4", 5" по ASME B 16.5, RF 125 ... 250 AA
Для монтажа требуется дополнительный "слепой" фланец (не включен в комплект поставки)
Номинальное давлениеСмотри таблицу (на обратной стороне)
Диапазон измерения25 мбар и выше, в зависитмости от размера мембраны, параметров процесса
Материал смачиваемых частейНержавеющая сталь 316L
Вынос мембраны50, 100, 150 или 200 мм
Присоединение прибораМатериал нержавеющая сталь 316L, переходник G ½ внутренняя резьба по EN 837-1, приваренный к капилляру
КапиллярКапилляр с осевым входом из нержавеющей стали 1.4571, привариваемый, армированный, материал армирования нержавеющая сталь 1.4301 Стандартные длины: 1; 1,6; 2,5; 4, 5, 6, 7, 8 м Минимальный радиус: 30 мм
Модель 910.16
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели 910.19, 910.20, 910.23
Блочный фланцевый переходник для присоединения к прямым трубам, седловидному фланцу или трубопроводу с изоляцией
Модель 990.41
С внутренней мембраной, резьбовая конструкция
Модель 990.28
Разделители ячеечного типа (сэндвич)
Модель 990.26
С внутренней мембраной
Модель 990.29
Фланцевый тип с удлиненной мембраной
Модель 990.12
Модель 990.27
С монтируемой заподлицо мембраной
Reduced risk - Diaphragm seal systems for safety applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.