Модель 990.41

Мембранный разделитель с фланцевым присоединением

С внутренней мембраной, резьбовая конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Агрессивные, загрязненные или горячие среды
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Нефтегазовая промышленность

Особенности

  • Фланец с внутренней приварной мембраной
  • Широкий диапазон температур применений благодаря большому рабочему объему
  • При выборе специальных материалов все детали, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из такого же материала
  • Встроенные промывочные соединения (опция)


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей диафрагма разделяет измерительный прибор и измеряемую среду.

Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Для удовлетворения повышенным требованиям заказчиков поставляется широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная техническая информация о
мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкция".

Мембранный разделитель модели 990.41 идеально подходит для применений с миниатюрными технологическими присоединениями. Благодаря
конструкции с внутренней мембраной возможна работа даже с малыми фланцевыми присоединениями.

 

Опциональные присоединения с открытой мембраной позволяют подвергать рабочую сторону фланца очистке и мойке.

Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться непосредственно, через охлаждающий элемент (при высоких температурах) или через гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и разных материалов. Кроме того, части, контактирующие с измеряемой средой, могут поставляться с покрытием.

 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.