Модель 990.49

Мембранный разделитель для фланцевого присоединения

Резьбовой с удлиненной мембраной, применение в процессах с присутствием мочевины

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Агрессивная, кристаллизующаяся, коррозионная или горячая среда
  • Производство удобрений
  • Применения с присутствием мочевины
  • Трубопроводы или резервуары с толстыми стенками или с теплоизоляцией


Особенности

  • Мембранный разделитель с резьбовым присоединением с удлиненной приварной мембраной
  • Специальный стальной сплав для применений с синтезом мочевины
  • Размеры по стандарту1) Snamprogetti®


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В таких системах мембрана позволяет разделить измерительный прибор и измеряемую среду. Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей позволяет обеспечить соответствие требованиям даже самых сложных применений заказчика.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкция".

1) Snamprogetti® является зарегистрированной торговой маркой Saipem S.p.a.

Мембранный разделитель модели 990.49 предназначен для вкручивания в резьбовой фланец. Благодаря удлиненной мембране мембранный разделитель может использоваться на трубопроводах или резервуарах с толстыми стенками или с теплоизоляцией.

Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться напрямую, для работы при высоких температурах - через охлаждающий элемент или через гибкий капилляр.

Для данной модели WIKA предлагает специальный стальной сплав, который в первую очередь применяется при производстве удобрений.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.