Модель 990.48

Мембранный разделитель с фланцевым присоединением

Фланцевого типа с удлиненной мембраной, применения с присутствием мочевины

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Агрессивная, кристаллизующаяся, коррозионная или горячая измеряемая среда
  • Производство минеральных удобрений
  • Использование мочевины
  • Толстостенные или имеющие изоляцию трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Фланец с удлиненной приварной мембраной
  • Специальный стальной сплав карбамидного класса для синтеза мочевины
  • Размеры в соответствии со стандартом Snamprogetti®

Описание

Мембранные разделители используются для защиты средств измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей мембрана отделяет прибор от измеряемой среды. Давление передается к измерительному прибору через заполняющую жидкость, находящуюся внутри системы мембранного разделителя.

Для обеспечения применений, предъявляющих особые требования, имеются самые разные конструкции, материалы и заполняющие жидкости.

Более подробная информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 “Применение, принцип действия, конструкции”.

Мембранный разделитель модели 990.48 используется вместо глухого фланца. Благодаря применению удлиненной мембраны мембранный разделитель может использоваться на толстостенных участках трубопровода или резервуара или на участках с толстым слоем изоляции.

Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может выполняться с помощью прямого присоединения, а для применений с высокими температурами - через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

Для этой модели WIKA предлагает специальный стальной сплав, который прежде всего используется в производстве минеральных удобрений.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.