Скачать

Источники создания давления

Модель Описание
CPP1000-L, CPP1000-M Hand Spindle Pump for 0 ... 1000 bar
CPP1000-X, CPP1600-X Comparison test pump for 0 ... 1,600 bar
CPP10-H Pneumatic hand test pump, to 10 bar [145 psi]
CPP1200-X Hydraulic comparison test pump
CPP120-X Pneumatic comparison test pump
CPP30 Pneumatic hand test pump, to 35 bar [500 psi]
CPP4000-X Hydraulic comparison test pump
CPP7000-X Comparison test pump
CPP1000-H, CPP700-H Hand test pump
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.