Количество отверстий во втулке?
Стандартные втулки определяются опросными листами. Нестандартные могут быть изготовлены по запросу.
Что такое радиальный градиент?
Разница температур между отверстиями втулки.
Что такое нестабильность?
Нестабильность температуры между минимальным и максимальным изменением температуры, через 30 минут.
Что такое осевой градиент?
Осевой градиент - разница температур по всей высоте блока сухоблочного калибратора при задаче одной и той же температуры.
В чем разница между калибровкой сухоблочных калибраторов и термостатов?
Калибровка сухоблочных калибраторов включает в себя определение метрологических параметров. В случае термостатов аттестуются параметры нестабильности поддержания температуры и градиент поддержания температуры.
Какое минимальное значение глубины погружения для проверяемых средств измерения температуры в сухоблочный калибратор?
Минимальная глубина погружения не может быть меньше 70 мм. Данное значение определяет минимальные риски влияния температуры окружающей среды. В случаях, когда значение погружения менее 70 мм, необходимо использовать эталонный термометр, высота погружения которого в сухоблочный калибратор, должна быть равна высоте погружения проверяемого средства измерения.
Какой материал вставок используется для сухоблочных калибраторов?
Материал вставки зависит от температуры. До 165 градусов Цельсия - алюминий, до 650 градусов Цельсия - латунь.