Может ли трехпроводное подключение работать также и по двухпроводной схеме подключения?
Нет.
Способен ли каждый датчик измерять давление любой среды?
Нет, материалы, указанные в типовом листе, должны быть проверены заказчиком на соответствие.
Может ли быть изменен разъем?
Электрический разъем не может быть изменен.
Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?
Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.
Что вызывает дрейф нуля?
Дрейф нуля вызывают, как правило, старение электрических компонентов, температурные колебания и электрическая нагрузка.
Какие существуют решения для гашения пульсаций?
Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.
Будет ли преобразователь давления работать без блока питания?
Нет.
Будет ли датчик давления работать правильно, если напряжение питания будет находиться чуть ниже минимального уровня?
До определенного значения давления преобразователь давления будет по-прежнему обеспечивать правильный выходной сигнал. Если давление повысится за пределы этой точки, выходной сигнал останется на прежнем значении, так как питание будет недостаточным для повышения уровня выходного сигнала.