Модель TF35

Вкручиваемый термометр

С разъемным соединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Компрессоры и насосы
  • Мобильные производственные установки
  • Холодильная техника
  • Обогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Машиностроение

Особенности

  • Диапазон измерения от -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • Крайне высокая виброустойчивость
  • Малогабаритная конструкция
  • Электрические подключения  с помощью разъемного соединения 


Описание

Вкручиваемый термометр модели TF35 используется для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].

Встроенная защитная гильза с резьбовым соединением позволяет устанавливать термометр непосредственно в технологический процесс. В зависимости от конкретных требований можно выбрать защитную гильзу из латуни или нержавеющей стали.

По умолчанию вкручиваемый термометр TF35 может использоваться для работы при давлении до 50 бар [725 psi]. Наличие разъемного соединителя значительно облегчает монтаж термометра.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.