Модель TF37

Вкручиваемый термометр

С соединительным кабелем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Мобильные гидравлические системы
  • Машиностроение
  • Компрессоры
  • Системы охлаждения
  • Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха

Особенности

  • Диапазон измерения -50 ... +260 °C
  • Конструкции по спецификации заказчика
  • Крайне высокая виброустойчивость
  • Соединительный кабель в оболочке из ПВХ, силикона, ПТФЭ


Описание

Вкручиваемый термометр модели TF37, обладающий высокой виброустойчивостью, используется в применениях с высоким уровнем вибраций, а также в тех случаях, когда из-за высокой температуры измеряемой среды необходимо разделять точку измерения от точки электрических соединений.

Защитная гильза, изготавливаемая из латуни или нержавеющей стали, предотвращает контакт чувствительного элемента со средой, обеспечивая возможность непосредственной установки прибора в технологический процесс.

Фиксированная монтажная резьба обеспечивает быструю и простую установку в процесс.

Участок перехода от защитной гильзы к соединительному кабелю имеет степень пылевлагозащиты IP65 или IP66/IP67.

С соединительным кабелем

С соединительным кабелем

  • С соединительным кабелемСо стандартной защитной гильзойС защитной гильзой с быстрым откликом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.