Модель TFT35

Вкручиваемый термометр

Со встроенным преобразователем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производство установок и резервуаров
  • Двигатели, гидравлические системы
  • Контуры нагрева и охлаждения, системы кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазоны измерения от -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]
  • Электрическое соединение с помощью разъема
  • Выходной сигнал 4 … 20 мА или 0 … 10 В
  • Конфигурирование на заводе-изготовителе
  • Сменная измерительная вставка


Описание

Вкручиваемый термометр модели TFT35 используется для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F].

Он используется при давлении до 100 бар. Все электрические компоненты имеют защиту от водяных брызг, термометр характеризуется виброустойчивостью.

Защитная гильза с фиксированным резьбовым присоединением или регулируемым компрессионным фитингом допускает непосредственную установку в технологический процесс. Все части, контактирующие с измеряемой средой, а также корпус изготовлены из нержавеющей стали.

Корпус и сменная измерительная вставка свинчиваются вместе с помощью рифленой гайки. Это позволяет заменять измерительную вставку, не удаляя прибор из технологического процесса.

Наличие электрического разъема облегчает установку преобразователя.

Встроенный электронный блок преобразует зависящий от температуры сигнал сопротивления измерительного элемента в линеаризованный сигнал. Имеются выходные сигналы  4 ... 20 мА, а также 0 ... 10 В.

Угловой разъем по DIN EN 175301-803

Угловой разъем DIN EN 175301-803

  • Угловой разъем по DIN EN 175301-803Угловой разъем DIN EN 175301-803, компрессионный фитингКруглый разъем M12 x 1
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.