Модель TGT73

Манометрический термометр с электрическим выходным сигналом

Исполнение из нержавеющей стали

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая, нефтехимическая промышленность
  • Добыча нефти и газа
  • Энергетика, возобновляемые источники энергии
  • Машиностроение, производство установок и резервуаров


Особенности

  • Рентабельный прибор для измерения температуры “2 в 1”
  • Компактная конструкция
  • Диапазон температур -200 ... +700 °C
  • Технология “Plug-and-play”, поэтому конфигурирование преобразователя не требуется


Описание

Модель TGT73 intelliTHERM® находит свое применение в тех случаях, когда необходимо обеспечить локальную индикацию давления с одновременной передачей сигнала на пульт управления или удаленную диспетчерскую.

Благодаря объединению механической системы измерения и электронной обработки сигнала можно надежно получать результаты измерения температуры процесса даже при отсутствии электропитания.

Благодаря широкому выбору возможных конструкций манометрические термометры модели TGT73 можно легко приспособить практически к любым технологическим присоединениям или точкам монтажа. В версии с регулируемым штоком и циферблатом положение корпуса может точно регулироваться для обеспечения лучшего обзора.

 

Для версии с накладным штоком (без непосредственного контакта с измеряемой средой), температура может измеряться и контролироваться даже в случае минимального диаметра трубы.

Электронный преобразователь WIKA, встроенный в высококачественный механический прибор измерения температуры, сочетает в себе преимущества передачи электрического сигнала с преимуществами локального механического индикатора.

Диапазон измерения (электрического выходного сигнала) автоматически регулируется в соответствии с механическим индикатором, т.е. шкала полного диапазона измерения индикатора соответствует 4 ... 20 мА.

Также имеется версия с сигналом 4 ... 20 мА, предназначенная для использования в опасных зонах.

 

Аксессуары
Шток снизу

Шток снизу

  • Шток снизуШток сзадиШток сзади
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.