Модели 101.00, 101.12

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав

С пластмассовым капилляром, НР 27 и 40мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для нагревательного оборудования и отопительных установок

 Особенности

  • Технологическое присоединение: G ¼ B или заглушка
  • Диапазон показаний: 0…4 бара или 0… 6 бар
  • Модель 101.00: Крайне простая установка (монтаж на защелках)
  • Отсутствие необходимости в изгибе или сматывании капилляра
  • Возможность применения подтверждена длительными тестами в типовых условиях конкретного применения


Описание

Модели 101.00, 101.12  представляют собой механические манометры с пластмассовым капилляром. В данных приборах используется проверенная временем измерительная система на основе трубки Бурдона. Приборы с номинальным диаметром 27 мм и 40 мм поставляются в пластмассовых корпусах.

Особенности пластмассового капилляра
Благодаря достаточной длине и гибкости капилляра монтажное положение индикатора можно выбирать независимо от расположения точки измерения. Капиллярная трубка, изготовленная из специальной пластмассы, обеспечивает устойчивость капилляра к длительному воздействию высоких температур. Преимущество пластмассовых капилляров по сравнению с медными заключается в том, что они не нуждаются в сгибании или сматывании в бухту. Таким образом, пластмассовые капилляры облегчают процедуру монтажа и исключают опасность любых усталостных разрушений.

Области применения в теплотехнике
Данные приборы особенно хорошо подходят для применений в теплоснабжении. Возможность применения данного измерительного прибора подтверждена длительными тестами в типовых условиях конкретного применения.

Основываясь на многолетнем опыте производства и разработки, компания WIKA также предлагает индивидуальные решения, полностью отвечающие требованиям конкретного заказчика. Стандартное технологическое присоединение G ¼ B по запросу может быть укомплектовано пластмассовым уплотнительным кольцом на резьбе. Это позволяет избежать ненужных затрат времени и исключает ошибки при выполнении уплотнения в процессе монтажа. В качестве технологических присоединений по спецификации заказчика WIKA также предлагает разъемные пластмассовые присоединения, удовлетворяющие конкретным требованиям.

Манометр с трубкой Бурдона модель 101.12.027

Манометр с трубкой Бурдона модель 101.12.027

  • Манометр с трубкой Бурдона модель 101.12.027Манометр с трубкой Бурдона модель 101.00.040
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.