Модели 100.0x, 100.1x

Термоманометр

Для измерения давления и температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Термоманометр применение

  • Для отопительных систем
  • Комбинированные котлы для горячей воды и отопления

Термоманометр особенности

  • Сочетания измерения давления и температуры
    Модель 100.01: вверху давление, внизу температура, температурная шкала наклонена вниз
    Модель 100.02: вверху давление, внизу температура
    Модель 100.10 и 100.12: вверху температура, внизу давление
  • Диапазон шкалы 0 … 16 бар, 0 ... 150 °C

Термоманометр описание

Термоманометр с биметаллической системой устанавливается непосредственно в точке измерения через шток. Наличие клапана позволяет выкрутить термоманометр без слива воды из системы отопления. Благодаря сочетанию манометра и биметаллического термометра термоманометр находит широкий спектр применений.

Термоманометр имеет номинальный размер, мм
63, 80

Термоманометр имеет класс точности

  • Давление:        2,5 (EN 837-1)
  • Температура:   ±2,5 °C

Термоманометр имеет диапазон шкалы

  • Давление:          0 ... 1 до 0 ... 16 бар
  • Температура:     0 ... 100 до 0 ... 150 °C







Рабочие диапазоны

  • Давление:
    Постоянное: 3/4 диапазона измерений
    Переменное: 2/3 диапазона измерений
    Кратковременное: весь диапазон измерений
  • Температура: Весь диапазон измерений

Чувствительный элемент

  • Давление: манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
  • Температура: биметаллическая спираль, медный сплав

 



Термоманометр модель 100.01.80, присоединение снизу

Термоманометр модель 100.01.80, присоединение снизу

  • Термоманометр модель 100.01.80, присоединение снизуТермоманометр модель 100.02.63, присоединение сзадиТермоманометр модель 100.12.63, присоединение сзади
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.