Модель A46

Биметаллический термометр

Для систем отопления, специальные исполнения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Системы отопления
  • Резервуары горячей воды
  • Солнечные электроустановки
  • Теплораспределительные пункты

Особенности

  • Надежность и экономичность
  • Номинальный размер 50, 63, 80 и 100
  • Диапазоны шкалы -30 ... +120 °C

Описание

Биметаллический термометр модели 46 используется в основном для контроля температуры процессов в системах отопления, кондиционирования воздуха и в холодильном оборудовании.

Биметаллические термометры вкручиваются вместе с защитными гильзами в соответствующую точку технологического процесса.

Во-первых, это защищает прибор от повреждений, а во-вторых, обеспечивает возможность замены измерительного прибора без предварительного слива среды из контура отопления.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.