Модель A48

Термометр биметаллический

Для систем кондиционирования воздуха и холодильных установок

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Системы кондиционирования воздуха и холодильных установок
  • Вентиляционные системы

Особенности

  • Класс точности 2
  • Номинальный размер 63, 80, 100 и 160 мм
  • Диапазон шкалы от-30 ... +50 °C до 0 ... +120 °C

Описание

Биметаллический термометр модель 48 разработан специально для применения в системах кондиционирования воздуха и в холодильных установках, а именно для измерения температуры в воздуховодах.

Благодаря регулируемому фланцу, термометр можно настраивать под толщину изоляции труб из стандартного ряда.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.