Модели A52, R52

Термометр биметаллический

Для промышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Термометр биметаллический применение

  • Широкие возможности применения в машиностроении, производстве резервуаров, систем трубопроводов и промышленных установок
  • Отопительная техника

Термометр биметаллический особенности

  • Диапазон измерения -30 ... +500 °C
  • Большой выбор номинальных диаметров 25 ... 160 мм
  • Корпус и шток из нержавеющей стали
  • 5 различных типов присоединения


Термометр биметаллический описание

Термометр биметаллический модели A52, R52 среди промышленных термометров является прибором начального уровня. Целевым рынком для данных термометров являются системы кондиционирования воздуха и машиностроение.

Термометр биметаллический A52, R52 выпускается в соответствии с EN 13190, имеет корпус из нержавеющей стали и обеспечивает класс точности 1 для номинальных размеров > 60 мм.

Особенно заслуживает внимания большой выбор разнообразных длин штока и номинальных диаметров. Таким образом, термометр биметаллический модели A52, R52 имеет широкий выбор применений.

Термометр биметаллический модель 52

Термометр биметаллический модель 52

  • Термометр биметаллический модель 52Термометр биметаллический модель R52 радиальное присоединение
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.