Модель A2G-61

Биметаллический термометр

Канальный датчик температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль температуры в вентиляционных каналах, в системах кондиционирования воздуха и в холодильной технике

Особенности

  • Лицевая панель с монтажным шаблоном для облегчения монтажа в вентиляционном канале
  • Класс точности 2
  • Номинальный размер 100 мм
  • Диапазон шкалы -20 ... +60 °C

Описание

Номинальный размер, мм
100

Диапазон шкалы
-20 ... +60 °C

Чувствительный элемент
Биметаллическая спираль

Присоединение к процессу
Сзади (BM), по центру

Закрепление
Лицевая панель, из анодированного алюминия, бесцветная, с тремя отверстиями для монтажа

Погружной шток
Длина l = 160 мм
Ø 9 мм медный сплав

Класс точности
Class 2 согласно EN 13190

Корпус
Алюминий

Циферблат
Алюминий, цвет белый, шрифт черный

Стрелка
Алюминий, цвет черный

Стекло
Акриловый пластик

Настройка нуля
На конце штока

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.