Модель A2G-65

Морозозащитный термостат

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для контроля температуры воздуха и предупреждения промерзания линий водяного подогрева в вентиляционных каналах и системах кондиционирования воздуха
  • В помощью включения морозозащитного термостата можно, например, применить следующие меры защиты от замерзания:
    - отключение вентилятора OFF
    - закрытие внешнего воздушного клапана CLOSED
    - 100 % открытие клапана подогрева воздуха OPEN
    - включение насоса подогрева воздуха START
    - отключение охладителя и увлажнителя воздуха OFF
    - активирование оптической или акустической сигнализации при угрозе морозоопасности

Особенности

  • Автоматический возврат в исходное состояние
  • Малый гистерезис
  • Высокая точность измерений
  • Простой монтаж
  • Поставляется с комплектующими для монтажа

Описание

Исполнение
Соответствие CE Директиве: 2004/108/EG электромагнитная совместимость (EMC)
Безопасность продукта: 2001/95/EC
EMC: EN 60730-1: 2002
Безопасность продукта: EN 60730-1: 2002

Регулируемый диапазон уставки
-10 … +15 °C (заводская настройка: 5 °C)

Гистерезис переключения
≤ 2 ±1 °C

Точность измерений
±0,5 °C

Активная длина датчика
приблизительно 60 см

Выходной сигнал
Перекидной контакт, максимум 250 В AC, максимум 10 A
Материал контакта: Ag / Ni (90 % / 10 %), анодированный золотом (3 μm)

Допустимая температура
Хранение: -30 … +70 °C
Окружающая среда: -30 … +70 °C, максимум 85 % rH, без конденсата
Измеряемая сроеда: w + минимум 2 K … 70 °C
(w = выбранная уставка)

Ingress protection
IP 65 per EN 60529 / lEC 529

Морозозащитный термостат
  • Морозозащитный термостатMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.