Модели SWT52G, SWT52S

Защитная гильза с резьбовым присоединением или штоком под приварку

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Разнообразные области применения в производстве резервуаров, трубопроводов и установок, машиностроении и промышленных системах отопления
  • Для использования со стрелочным термометром модель 52

Особенности

  • Оптимальная экономичная конструкция
  • Быстрота монтажа и замены термометров

Описание

Защитная гильза является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она применяется для защиты окружающей среды и обслуживающего персонала за счет отделения чувствительного
элемента от воздействия агрессивной среды, высокого давления и потока, благодаря чему обеспечивается возможность замены термометра непосредственно в процессе эксплуатации.

Защитные гильзы отличаются практически
неограниченными возможностями применения, поэтому они имеют разные конструкции и изготавливаются из самых разнообразных материалов. Защитные гильзы отличаются по типу технологического присоединения и методу производства. Защитные гильзы по типу монтажа можно разделить на резьбовые, приварные и фланцевые.

Кроме того, различают сварные и цельноточеные защитные гильзы. Сварные защитные гильзы изготавливаются из трубки, к одному из концов которой приваривается наконечник. Цельноточеные защитные
гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.

Составные резьбовые защитные гильзы или гильзы под приварку серии SWT52x 1) специально предназначены для использования со стрелочными термометрами модели 52.

Благодаря экономичной конструкции, обеспечивающей быстрый монтаж и замену термометра, данные защитные гильзы особенно хорошо подходят для машиностроения и систем отопления.

1) Для небольших значений погружной длины (медный сплав) опционально
поставляется цельноточеная версия

Резьбовая защитная гильза

Резьбовая защитная гильза

  • Резьбовая защитная гильзаЗащитная гильза со штоком под приварку
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.