Модель 230.15-851

Манометр с трубкой Бурдона с электроконтактами

Для сверхчистых сред, исполнение из нержавеющей стали, с герконами

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких, в том числе агрессивных сред, при максимальных требованиях к чистоте, включая применение в агрессивной окружающей среде
  • Для сверхчистых сред UHP (Ultra High Purity)
  • Полупроводниковая промышленность, производство плоских экранов
  • Системы газораспределения, медицинские газы
  • Электромонтажные работы

Особенности

  • Встроенные электрические контакты (герконы)
  • Резьба присоединения к процессу совместима с VCR®
  • Испытание на герметичность гелием
  • Электрополированная поверхность корпуса
  • Обработка поверхности присоединения к процессу Ra ≤ 0,25 μm

Описание

Номинальный размер
2"

Класс точности
Класс A to ASME B40.1

Диапазон измерений
0 ... 4 до 0 ... 400 бар (0 ... 60 to 0 ... 6000 psi)
а также все соответствующие диапазоны вакууметрического и мановакууметрического давления

Предельное рабочее давление
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +100 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрещность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): макс. ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 по EN 60529 / lEC 529

Стандартна версия

Присоединение к процессу
Нержавеющая сталь 316L, присоединение снизу (LM) или сзади
опционально возможно резьбовое присоединение, совместимое с VCR®:

  • накидной гайкой (внутренняя резьба)
  • гайкой с наружной резьбой
  • наружная резьба 9/16-18 UNF фиксированная

Наружняя резьба ¼ NPT

VCR® зарегистрированный товарный знак Swagelok



Манометр с трубкой Бурдона с электроконтактами
  • Манометр с трубкой Бурдона с электроконтактами
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.