Модель 342.11

Манометр образцовый

Класс 0,1 НР 250мм, с чемоданом и сертификатом испытаний

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не содержащих твердых частиц
  • Высокоточные измерения для лабораторий
  • Высокоточные измерения давления
  • Поверка и калибровка промышленных типов манометров

Особенности

  • Заостренная стрелка и зеркальная полоса на шкале для точности снятия показаний
  • Точный механизм с изнашиваемыми деталями из нейзильбера
  • Номинальный размер 250 мм обеспечивает удобство считывания показаний
  • Диапазон шкалы до 0 … 1600 бар

Описание

Исполнение
по EN 837-1, включая контейнер для транспортировки и сертификат калибровки (калибровка по индивидуальным точкам)

Номинальный размер, мм
250

Класс точности
0,1

Диапазон шкалы
0 ... 1,0 до 0 ... 1600 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Среда калибровки
≤ 25 бар: Газ
> 25 бар: Масло

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 … +60 °C
Измеряемая среда: +100 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,1 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр образцовый
  • Манометр образцовый
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.