Модели 332.30, 333.30

Манометр образцовый, нержавеющая сталь

Безопасная версия, класс 0,6, НР 160мм [6"]

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, а также в условиях агрессивной окружающей среды
  • Высокоточные измерения в лабораториях
  • Высокая точность измерения давления, поверка промышленных манометров
  • Повышенные требования к безопасности для защиты персонала
  • Корпус с гидрозаполнением для применений с высокими динамическими нагрузками или вибрациями


Особенности

  • Манометры в безопасном исполнении с монолитной перегородкой разработаны в соответствии с требованиями и условиями проведения тестов по стандарту EN 837-1
  • Изготовлен полностью из нержавеющий стали
  • Ножевидная стрелка для получения оптимальной точности показаний
  • Износостойкий высокоточный механизм из нержавеющей стали
  • Диапазоны шкалы от 0 … 0,6 до 0 … 1600 бар [от 0 ... 10 до 0 ... 20000 psi]


Описание

Высококачественный образцовый манометр модели 33x.30 предназначен для удовлетворения повышенным требованиям к безопасности в процессе высокоточных измерений давления и может использоваться для выполнения калибровки. Благодаря точности класса 0,6 % данный манометр с трубкой Бурдона можно использовать для поверки промышленных манометров или высокоточных измерений в лабораториях. Опционально выпускаются приборы с классом точности 0,25 для значений давления ≤ 400 бар [6000 psi].

Износостойкий высокоточный механизм, части, контактирующие с измеряемой средой, и корпус изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. WIKA производит и квалифицирует манометр с трубкой Бурдона в соответствии с требованиями промышленного европейского стандарта EN 837-1 в безопасном исполнении “S3”. Прибор в безопасном исполнении отличается безосколочным смотровым стеклом, наличием монолитной перегородки между измерительной системой и циферблатом и выдуваемой задней стенкой.

В случае потенциальной неисправности оператор, находящийся перед прибором, будет защищен, так как выброс находящейся под давлением среды или частей прибора происходит только через заднюю часть корпуса. Для эксплуатации в сложных условиях (например, при наличии вибрации) выпускаются приборы с опциональным гидрозаполнением.

Оптимальная считываемость показаний прибора с номинальным диаметром 160 мм [6’’] обеспечивается благодаря ножевидной стрелке и циферблату с четкими делениями. Ошибки за счет параллакса полностью исключены за счет использования зеркальной шкалы.

По запросу данный прибор может поставляться с сертификатом калибровки.
Транспортный чемодан (аксессуар) обеспечивает безопасность хранения и транспортировки прибора.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.