Модели 332.50, 333.50

Манометр образцовый, нержавеющая сталь

Стандартная версия, класс 0,6, НР 160мм [6"]

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Корпус с гидрозаполнением для применений с высокими динамическими нагрузками или вибрациями
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, не обладающих большой вязкостью и некристаллизующихся, а также для эксплуатации в агрессивных условиях окружающей среды
  • Высокая точность измерений для лабораторий
  • Высокая точность измерения давления
  • Поверка промышленных манометров

Особенности

  • Изготовлен полностью из нержавеющий стали
  • Ножевидная стрелка, обеспечивающая точность снятия показаний
  • Износостойкий высокоточный механизм из нержавеющей стали
  • Диапазон измерений от 0 … 0,6 до 0 … 1600 бар [от 0 ... 10 psi до 0 ... 20000 psi]


Описание

Высококачественный образцовый манометр модели 33x.50 предназначен для измерения давления с высокой точностью. Манометр с трубкой Бурдона с классом точности 0,6 подходит для тестирования промышленных манометров или для выполнения высокоточных измерений в лабораториях. Опционально выпускаются приборы с классом точности 0,25 для значений давления ≤ 400 бар [6000 psi].

Для соответствующих требований к измерениям можно выбрать диапазон шкалы между 0 ... 0,6 и 0 ... 1600 бар [0 ... 10 psi и 0 ... 20000 psi].

Оптимальная считываемость показаний прибора с номинальным диаметром 160 мм [6"] обеспечивается благодаря ножевидной стрелке и циферблату с четкими делениями. Ошибки за счет параллакса полностью исключены за счет использования зеркальной шкалы.

Износостойкий высокоточный механизм, части, контактирующие с измеряемой средой, и корпус изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Прибор удовлетворяет требованиям промышленного стандарта EN 837-1 для манометров с трубками Бурдона и оборудован выдуваемой стенкой с задней стороны корпуса. В случае неисправности это позволяет сбросить избыточное давление и обеспечить защиту оператора, находящегося перед прибором. Для эксплуатации в сложных условиях (например, в условиях вибрации) выпускаются приборы с опциональным гидрозаполнением.

По запросу данный прибор может поставляться с сертификатом калибровки.
Транспортный чемодан (аксессуар) обеспечивает безопасность хранения и транспортировки прибора.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.