Модели 712.15.160, 732.15.160

Манометр дифференциального давления

Для криогенных применений, медный сплав или нержавеющая сталь, НР 160мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение уровня в герметичных емкостях, в частности криогенного применения
  • Контроль состояния фильтров
  • Контроль и управление насосами
  • Для газообразных и жидких сред, не являющихся высоковязкими


Особенности

  • Диапазоны измерений дифференциального давления от 0 ... 40 мбар до 0 ... 4000 мбар
  • Высокое рабочее (статическое) давление до 50 бар
  • Защита от перегрузки до 50 бар, односторонняя, в обе камеры
  • Увеличенные диапазоны измерений (максимум масштаб 1 : 3,5)
  • Опционально компактный вентильный блок для измерения рабочего давления

Описание

Данные высококачественные манометры характеризуются компактностью и надежностью конструкции и предназначены, прежде всего, для измерения уровня жидких газов в резервуарах.

Использование 6-ти различных измерительных элементов позволяет применять данные манометры во всех криогенных резервуарах стандартных размеров. Благодаря широким диапазонам измерения соответствующих чувствительных элементов манометров, установленных на резервуар, они могут быть настроены для измерения уровня широкого спектра газов, как например, Ar, O2, N2 или CO2, с отклонением на всю шкалу 270º. Возможна настройка диапазона, не влияет на нулевую точку. Простая одновременная калибровка механического дисплея и дополнительного выходного электрического сигнала также возможна.

Опциональный вентильный блок для фланцевого монтажа и измерения рабочего давления позволяет централизованно измерять как уровень, так и рабочее давление посредством одного измерительного прибора.

Измерение уровня может быть дополнено опциональным встроенным 2-х проводным преобразователем с выходным сигналом 4 … 20 мA. Электроконтакты для измерения уровня и рабочего давления, а также преобразователь для рабочего давления могут монтироваться непосредственно на месте установки.

Стандартное межосевое расстояние 37 мм между присоединениями к процессу может быть изменено в пределах от 31 мм до 54 мм с помощью адаптеров для фланцевого монтажа.

 

Медный сплав

Медный сплав

  • Медный сплавНержавеющая сталь, с индикацией рабочего давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.