Модели 712.15.100, 732.15.100

Манометр дифференциального давления

Для криогенных применений, медный сплав или нержавеющая сталь, НР 100мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение уровня в закрытых резервуарах, в частности, в криотехническом оборудовании
  • Контроль фильтров
  • Мониторинг и контроль насосов
  • Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не содержащих твердых частиц

Особенности

  • Диапазоны измерения дифференциального давления от 0 … 40 мбар до 0 ... 1725 мбар
  • Высокое рабочее (статическое) давление до 50 бар
  • Защита от перегрузки до 50 бар, односторонняя, в обе камеры
  • Очень компактный дизайн
  • Опционально - компактный вентильный блок для измерения рабочего давления

Описание

Данные высококачественные манометры характеризуются своей компактной и прочной конструкцией, позволяющей использовать их для измерения уровня в герметичных емкостях для хранения сжиженного газа.

Благодаря 11 типам измерительных ячеек данный прибор может применяться в емкостях криогенного назначения любых размеров. За счет большого перекрытия диапазонов измерения соответствующих измерительных ячеек смонтированный на емкости манометр может настраиваться для работы с самыми различными газами, например, Ar, O2, N2 или CO2, причем шкала может поворачиваться на угол до 270 градусов. Регулировка диапазона осуществляется снаружи и не влияет на нулевую точку. Механический индикатор и опциональный электрический выходной сигнал калибруются одновременно и легко.

Опциональный вентильный блок для фланцевого монтажа с индикацией рабочего давления позволяет выполнять измерения как уровня, так и рабочего давления одним прибором.

Индикатор уровня может поставляться с опциональным, встроенным 4 … 20 мA 2-проводным преобразователем. Переключающие контакты для уровня и рабочего давления, а также преобразователь для рабочего давления могут заменяться на объекте.

Стандартное расстояние между центрами 37 мм отверстий технологических присоединений может быть приспособлено расстояние 31 мм или 54 мм за счет использования переходников для фланцевого монтажа.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.