Модели 716.11, 736.11

Манометр дифференциального давления

Для низких диапазонов даления от 2,5 мбар, медный сплав или нержавеющая сталь

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение дифференциального давления для измерительных точек с очень низким перепадом давления, для газообразных, сухих, чистых, масленных и обезжиренных сред
  • Модель 736.11 также для агрессивных сред и внешних условий
  • Контроль состояния фильтров в вентиляционных и отопительных системах
  • Контроль состояния фильтров избыточного давления в чистых помещениях
  • Контроль и наблюдение за дифференциальным давлением вентиляторов и воздушного потока

Особенности

  • Диапазон измерения дифференциального давления от 0 … 4 мбар
  • Стандартная опция подстройки нуля спереди
  • Степень защиты IP66
  • Корпус и манометрический элемент из нержавеющей стали

Описание

Исполнение
Для низких дифференциальных давлений DT - GM 87 10 226

Номинальный размер, мм
Модель 716.11: Номинальный размер 63, 100, 160
Модель 736.11: Номинальный размер 100, 160

Класс точности
1,6

Диапазон шкалы
Модель 716.11:

Номинальный размер 63: 0 ... 16 до 0 ... 400 мбар
Номинальный размер 100: 0 ... 10 до 0 ... 250 мбар
Номинальный размер 160: 0 ... 6 до 0 ... 250 мбар

Модель 736.11: 
Номинальный размер 100: 0 ... 16 до 0 ... 250 мбар
Номинальный размер 160: 0 ... 2,5 до 0 ... 250 мбар

а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений

Допустимая перегрузка
Предельное значение шкалы

Максимальное рабочее давление
Номинальный размер 63: 400 мбар
Номинальный размер 100, 160: 250 мбар

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +70 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измеренийй температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,5 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP66 согласно EN 60529 / lEC 60529

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.