Модели 732.14, 762.14

Манометр дифференциального давления

Для перерабатывающей промышленности, высокая перегрузочная способность до 650 бар

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для применений с большими перегрузками по дифференциальному и/или рабочему (статическому) давлению, а также для работы в условиях агрессивной окружающей среды
  • Для газообразных, жидких, загрязненных, вязких и агрессивных сред
  • Контроль и управление насосами
  • Контроль состояния фильтров
  • Измерение уровня в закрытых резервуарах


Особенности

  • Диапазон измерения дифференциального давления от -1 … +30 бар [-14,5 ... +435 psi]
    до 0 ... 40 бар [0 ... 580 psi]
  • Высокое рабочее (статическое) давление и высокая перегрузочная способность, выбирается до 40 бар [580 psi], 100 бар [1450 psi], 250 бар [3625 psi], 400 бар [5800 psi], 650 бар [9425 psi]
  • Заполняющая жидкость в измерительной камере демпфирует индикатор в случае резких скачков номинального давления
  • Модель 732.14: Исполнение из нержавеющей стали
  • Модель 762.14: Исполнение из специальных материалов (сплав Монель, сплав Хастеллой)

Описание

Данные манометры дифференциального давления изготовлены из высокостойкой к коррозии нержавеющей стали. Высокая перегрузочная способность достигается за счет полностью металлической конструкции и плотной посадки измерительной мембраны.

Благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и прочной конструкции данный манометр полностью согласуется с требованиями химического производства и технологического проектирования. Прибор подходит для работы с жидкостями и газами даже в условиях агрессивной окружающей среды.

Части данных приборов, контактирующие с измеряемой средой, могут изготавливаться также из специальных материалов, таких как сплав Монель или сплав Хастеллой.

Прибор имеет диапазоны шкалы от 0 ... 60 мбар до 0 ... 40 бар [от 0 ... 0,9 до 0 ... 580 psi], что удовлетворяет требованиям самых различных применений.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.