Модели DPGT43HP.100, DPGT43HP.160

Манометр дифференциального давления с выходным сигналом

Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность до 40, 100, 250 или 400 бар

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Сбор и отображение значений переменных процесса
  • Выходные сигналы 4 ... 20 мА, 0 ... 20 мA, 0 ... 10 В для передачи значений переменных процесса на пульт управления
  • Для измерений в условиях больших перегрузок по дифференциальному давлению и/или при высоком рабочем давлении (статическом), а также в условиях агрессивной окружающей среды
  • Наглядный аналоговый локальный индикатор, не требующий внешнего электропитания


Особенности

  • Высокое рабочее давление (статическое) и высокая перегрузочная способность, выбирается до 40, 100, 250 или 400 бар
  • Измерительная ячейка с жидкостным демпфированием для компенсации быстрых изменений давления
  • Благодаря функции "plug-and-play" конфигурирование не требуется
  • Диапазоны измерения дифференциального давления 0 … 60 мбар
  • Индивидуальные, нелинейные характеристические кривые (например, x2 или √x для измерения расхода)


Описание

Модель DPGT43 intelliGAUGE® (патент, право собственности например, DE 202007019025) применяется в случаях, когда требуется локальное отображение дифференциального давления с одновременной передачей сигнала на центральный пульт управления или удаленный центр обработки сигналов.

Модель DPGT43 построена на основе высококачественного манометра из нержавеющей стали модели 732.14 с номинальным диаметром 100 или 160. Прибор измерения давления производится в соответствии с EN 837-3.
Использование высококачественной нержавеющей стали и прочной конструкции позволяет использовать прибор в химической и обрабатывающей промышленности. Благодаря этому прибор может использоваться с жидкими и газообразными средами, а также в агрессивной окружающей среде.
Высокая перегрузочная способность достигается за счет цельнометаллической конструкции с фитингом закрытой конструкции чувствительного элемента.

 

Измерительная система с прочной мембраной обеспечивает поворот стрелки на угол, пропорциональный величине давления. Электронный энкодер угла поворота, применяемый в автомобильных системах безопасности, определяет положение вала стрелки – он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому не подвержен трению и износу. На выходе энкодера обеспечивается электрический сигнал, пропорциональный давлению, например, 4 ... 20 мА. Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) регулируется автоматически в соответствии с механическим индикатором, т.е. полная величина шкалы соответствует 4 ... 20 мА. Точка электрического нуля также может подстраиваться вручную.

Электронный датчик WIKA, интегрированный в высококачественный механический манометр дифференциального давления, совмещает в себе преимущества передачи электрического сигнала с локальным механическим индикатором, который не зависит от электропитания.
Это позволяет отказаться от использования отдельного механического индикатора и сэкономить одну измерительную точку.

 

Манометр дифференциального давления с выходным сигналом
  • Манометр дифференциального давления с выходным сигналом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.