Модели 732.18, 733.18

Манометр дифференциального давления

Для холодильной техники, нержавеющая сталь, НР 80 и 100мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерения перепада давления или двух независимых избыточных давлений в охлаждающих установках и компрессорах
  • Одновременное измерение давлени паров и полученной температуры пара
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, не сильно вязких или кристаллизующихся, также при агрессивных условиях

Особенности

  • Дифференциальное давление с движущимся циферблатом
  • Опциональная конструкция с двумя шкалами
  • Корпус с гидрозаполнением применяется в местах с высоким постоянным давлением пульсации или при вибрациях, а также для предотвращения образования конденсата Модель 733.18
  • Комбинированные шкалы давления и температуры, двойные, тройные и четверные шкалы, для самых распространенных хладогентов

Описание

Исполнение
Две назависимые друг от друга измерительные системы, со штуцерами, расположенными параллельно друг за другом

Номинальный размер, мм
80, 100

Класс точности
1,6

Диапазон шкалы
0 ... 2,5 до 0 ... 60 бар -1 ... 0 ... +25 бар
-1 ... 0 ... +12 бар -1 ... 0 ... +30 бар
-1 ... 0 ... +15 бар -1 ... 0 ... +35 бар
-1 ... 0 ... +16 бар -1 ... 0 ... +40 бар
Другие диапазоны шкал по запросу

Для снятия точных показаний величине дифференциального давления не следует превышать 1/6 диапазона измерений

При заказе указывайте два типа давления:
a) Максимальное общее избыточное давление
b) Дифференциальное давление

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений
Кратковременное: 1,3 диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: 0 ... +60 °C
Измеряемая среда: +100 °C максимум

Temperature effect
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Манометр дифференциального давления
  • Манометр дифференциального давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.