Модели 711.12, 713.12, 731.12, 733.02

Манометр дифференциального давления

Медный сплав или нержавеющая сталь, диапазоны шкалы 0,6 ... 1000 бар

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
  • Для газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью или не кристаллизующихся
  • Модели 731.12 и 733.02 также подходят для агрессивных сред
  • Модели 713.12 и 733.02 с гидрозаполнением можно использовать с большими динамическими нагрузками и в условиях вибраций

Особенности

  • Диапазоны шкалы от 0 ... 0,6 бара до 0 … 1000 бар
  • Два технологических присоединения и две независимые стрелки
  • Индикатор дифференциального давления с подвижным циферблатом
  • Экономичный и надежный

Описание

Принцип действия манометра для измерения дифференциального давления основан на использовании двух работающих независимо измерительных систем с трубками Бурдона. Поэтому устройство способно отображать значение давления в двух точках измерения и значение результирующего дифференциального давления на одном индикаторе.

Индикатор дифференциального давления
В стандартной версии на шкале манометра имеется две стрелки. Стрелка для «минусового» присоединения подключается к дополнительному движущемуся циферблату. На шкале подвижного циферблата можно непосредственно увидеть значение дифференциального давления (± 50 % значения полного диапазона основной шкалы).
В версии прибора без дополнительного подвижного циферблата дифференциальное давление не отображается.

В версии с вычитающим стрелочным механизмом дифференциальное давление отображается только одной стрелкой (значения давления на «плюсовом» и «минусовом» присоединении не отображаются).

Разнообразие вариантов шкал обеспечивает оптимальную считываемость всех рабочих параметров.

Модели 731.12 и 733.02 с частями, контактирующими с измеряемой средой, из нержавеющей стали специально разработаны для удовлетворения требований в перерабатывающей промышленности.

Для суровых условий эксплуатации (например, при наличии вибрации) также имеются приборы с дополнительным гидрозаполнением.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.